TPS22960EVM
TPS22960EVM 评估模块
TPS22960EVM
概述
借助 TPS22960EVM 评估模块 (EVM),用户能够将电源连接到采用 8 引脚 µQFN 封装的负载开关并对其进行控制。可轻松地对导通电阻、输出压摆率和输出放电属性等参数进行评估
特性
- 输入电压范围:1.62V 至 5.5V
- 每通道 500mA 最大连续电流
- 可接入 VIN、VOUT 和控制引脚
- 可使用 EVM 跳线通过器件的 SR 引脚选择可调压摆率
- 输出负载电阻,每通道 33Ω 1W 和 1/8W 0805 安装焊盘各一个
负载开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the TPS22960EVM Dual Channel Load Switch IC (Rev. A) | 2014-1-16 | |||
证书 | TPS22960EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |