TPS22954EVM
TPS22954 5.5V 14mΩ 导通电阻负载开关评估模块
TPS22954EVM
概述
TPS22954 器件是一款单通道低导通电阻负载开关,工作电压范围为 0.7V 至 5.7V。TPS22954 的两个封装版本 DSQ(0.4mm 引脚间距)和 DQC(0.5mm 引脚间距)都可以在 TPS22954EVM 上进行评估。TPS22954 集成了电压监控器,可通过 TPS22954EVM. 上的外部电阻对电压监控器进行设置
特性
- 输入电压范围:0.7 至 5.7V
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.7V
- 输入电流范围:0A 至 5A
- 可接入 VIN、VOUT、VBIAS 和 ON 引脚
- VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
负载开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS22953/54 User’s Guide | 2015-2-25 | |||
| 证书 | TPS22954EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |