TPS22946EVM-499
TPS22946 限流负载开关评估模块
TPS22946EVM-499
概述
借助 TPS22946EVM-499 评估模块 (EVM),用户能够将电源连接到采用超小型 CSP-6 封装的 TPS22946 负载开关并对其进行控制。可轻松地对导通电阻、压摆率和限流属性等参数进行评估。
特性
- 输入电压范围:1.62V 至 5.5V
- 连续电流高达 155mA
- 可接入 VIN、VOUT、ON 和 CL 引脚
- 通过跳线可选择输入电容、输出电容和输出电阻
负载开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the TPS22946EVM-499 Single Channel Load Switch IC | 2013-2-26 | |||
| 证书 | TPS22946EVM-499 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |