TPS22945EVM-082

TPS22945 评估模块

TPS22945EVM-082

立即订购

概述

TPS22945EVM-082 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22945 负载开关。通过该器件的输入和输出连接以及 PCB 布局布线,可提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 和时序测量。

特性
  • 输入电压范围:1.62V 至 5.5V
  • 可接入 VIN、VOUT、GND、ON 和 OC 引脚
  • 板载 CIN 和 COUT 电容器
  • VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
负载开关
TPS22941 使能端低电平有效、具有电流限制的 5.5V、0.04A、500mΩ 负载开关 TPS22942 使能端低电平有效、具有电流限制的 5.5V、0.1A、500mΩ 负载开关 TPS22943 使能端高电平有效、具有电流限制的 5.5V、0.04A、500mΩ 负载开关 TPS22944 使能端高电平有效、具有电流限制的 5.5V、0.1A、500mΩ 负载开关 TPS22945 使能端高电平有效、具有电流限制和消隐功能的 5.5V、0.1A、500mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22945EVM-082 — TPS22945 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22945EVM-082 TPS22945 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS22945EVM-082 Single Channel Current Limited Load Switch IC 2014-9-2
证书 TPS22945EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持