TPS22925EVM
TPS22925EVM 3.6V 3A 9mΩ 负载开关评估模块
TPS22925EVM
概述
TPS22925EVM 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS22925 负载开关。TPS22925EVM 是一个包含 TPS22925 负载开关的双面 PCB。该 EVM 可让用户在不同的负载条件(0A 至 3A)下向 TPS22925 施加不同的输入电压(0.65V 至 3.6V)。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。
特性
- 输入电压范围:0.65V 至 3.6V
- 输入电流范围:0A 至 3A
- 可接入 VIN、VOUT、VBIAS 和 ON 引脚
- VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
- 板载 CIN 和 COUT 电容器
负载开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS22925EVM User's Guide (Rev. A) | 2016-1-4 | |||
证书 | TPS22925EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
数据表 | TPS22925 3.6-V, 3-A, 9-mΩ On-Resistance Load Switch 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2016-8-15 |