TPS22922EVM

TPS22922 负载开关评估模块

TPS22922EVM

立即订购

概述

The TPS22922EVM is an evaluation module for the Texas Instruments family of low-input voltage, ultra-low rON load switches. This EVM operates over a 0.9 V to 3.6 V range and provides a continuous output current of up to 110 mA. Additional open resistor and capacitor footprints allow for the use of customer-selected input and output load values. The TPS22922EVM accepts a YFP-6 packaged load switch for any of three (3) possible devices: TPS22921, TPS22922, or TPS22922B. These switches have a low threshold enable input, internally controlled slew rate, and ultra-low quiescent/shutdown current. The TPS22922 and TPS22922B also incorporate a 120Ω quick output discharge resistor internally.

下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22922EVM — TPS22922 负载开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22922EVM TPS22922 负载开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS22922EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
数据表 TPS2292x 3.6-V, 2-A, 14-mΩ ON-Resistance Load Switch With Controlled Turnon 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 2014-10-29
用户指南 TPS22921/22/22B Evaluation Module 2009-1-19

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS22922BEVM TPS22922B 负载开关评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持