TPS22919EVM

TPS22919 5.5V、1.5A、100mΩ 导通电阻负载开关评估模块

TPS22919EVM

立即订购

概述

TPS22919 评估模块 (EVM) 是经过封装测试的电路,用于评估 TPS22919 负载开关。该 TPS22919EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 1.5A)向 TPS22919 器件施加不同的输入电压(1.6V 至 5.5V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。

特性
  • 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
  • 输入电流范围:0A 至 1.5A
  • 可接入 VIN、VOUT、GND、QOD 和 ON 引脚
  • 可使用电路板跳线调节 QOD 电阻
  • 提供 VIN 和 VOUT 感应连接,以便测量 RON 或上升时间
负载开关
TPS22919 具有可调节输出放电功能的 5.5V、1.5A、90mΩ 负载开关 TPS22919-Q1 符合 AEC Q100 标准、具有受控上升时间的单通道、5.5V、1.5A、90mΩ 自保护负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22919EVM — TPS22919 5.5V、1.5A、100mΩ 导通电阻负载开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22919EVM TPS22919 5.5V、1.5A、100mΩ 导通电阻负载开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS22919EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-5-25
测试报告 450-W Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Automotive Applications PDF | HTML 2022-9-6
辐射与可靠性报告 TPS22919EVM CISPR-25 EMI Measurement Report PDF | HTML 2022-7-7
用户指南 TPS22919 Load Switch Evaluation Module 2018-5-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持