TPS22918EVM
TPS22918 5.5V、2A、52mΩ 导通电阻负载开关评估模块
TPS22918EVM
概述
TPS22918 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS22918 负载开关。该 TPS22918EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 2A)向 TPS22918 施加不同的输入电压(1V 至 5.5V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。
特性
- 输入电压范围:1V 至 5.5V
- 输入电流范围:0A 至 2A
- 可接入 VIN、VOUT、GND、QOD 和 ON 引脚
- 可使用电路板跳线调节 QOD 电阻
- 提供 VIN 和 VOUT 感应连接,以便测量 VIN、VOUT、RON 或上升时间
负载开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS22918 Load Switch Evaluation Module User's Guide | 2016-3-15 | |||
数据表 | TPS22918-Q1 5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020-6-9 | |
证书 | TPS22918EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
数据表 | TPS22918 5.5-V, 2-A, 52-mΩ On-Resistance Load Switch 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 2017-6-14 |