TPS22917EVM
TPS22917 5.5V、2A、80mΩ 导通电阻负载开关评估模块
TPS22917EVM
概述
TPS22917 评估模块 (EVM) 是一种经过封装和测试的电路,用于评估 TPS22916xx 负载开关。TPS22917EVM 可让用户在不同负载条件(0A 至 2A)下向 TPS22917 器件施加不同的输入电压(1.0V 至 5.5V)。通过该器件的输入和输出连接以及 PCB 布局布线,可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。
特性
- 输入电压范围:1V 至 5.5V
- 输入电流范围:0A 至 2A
- 可接入 VIN、VOUT、GND 和 ON 引脚
- 板载 CIN 和 COUT 电容器
- 可使用电路板跳线调节 QOD 电阻
负载开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS22917 Load Switch Evaluation Module | 2017-10-5 | |||
| 证书 | TPS22917EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |