TPS22916EVM
TPS22916 5.5V、2A、60mΩ 导通电阻负载开关评估模块
TPS22916EVM
概述
TPS22916 评估模块 (EVM) 是一种组装完备并经过测试的电路,用于评估 TPS22916xx 负载开关。TPS22916EVM 可让用户在不同负载条件(0A 至 2A)下向 TPS22916xx 器件施加不同的输入电压(1.0V 至 3.6V)。此评估模块随附 TPS22916B、TPS22916C、TPS22916CL 和 TPS22916CN 器件。
特性
- TPS22916B、TPS22916C、TPS22916CL 和 TPS22916CN 器件
- 输入电压范围:1V 至 5.5V
- 输入电流范围:0A 至 2A
- 可接入 VIN、VOUT、GND 和 ON 引脚
- 板载 CIN 和 COUT 电容器
负载开关
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS22916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | TPS22916 Load Switch Evaluation Module | 2017-6-23 |