TPS22916ALLEVM
TPS22916 负载开关评估模块
TPS22916ALLEVM
概述
TPS22916 评估模块 (EVM) 是一种经封装测试的电路,用于评估 TPS22916xx 负载开关。TPS22916EVM 可让用户在不同负载条件(0A 至 2A)下向 TPS22916xx 器件施加不同的输入电压(1.0V 至 5.5V)。此评估模块随附 TPS22916B、TPS22916BL、TPS22916C、TPS22916CL、TPS22916CN 和 TPS22916CNL 器件提供。
特性
- TPS22916B、TPS22916BL、TPS22916C、TPS22916CL、TPS22916CN 和 TPS22916CNL 器件
- VIN 输入电压范围:1V 至 5.5V
- 最大 2A 的连续开关电流运行
- 低导通电阻 (RON):60mΩ(典型值)
负载开关
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TPS22916ALLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-12-13 | ||||
| 用户指南 | TPS22916 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021-12-10 |