TPS2115AEVM-581
用于 TPS2115ADRB 电源多路复用器的评估模块
TPS2115AEVM-581
概述
TPS211xAEVM 是德州仪器 (TI) TPS211xA 系列双输入单输出电源多路复用器的评估模块。这些多路复用器可在两个电源(在 2.8V-5.5V 电压下运行,提供高达 1A 的电流)之间实现无缝转换。TPS211xA EVM-061 用于 TPS211xAPW 封装器件。TPS211xA EVM-581 用于 TPS211xADRB 封装器件,在本用户指南中有具体介绍,该指南还包含 EVM 原理图、电路板布局、物料清单和配置材料。EVM 具有便于访问所有关键节点电压的测试点、用于调节电流限制和自动切换电压感应阈值的分压器、用于选择手动/自动切换工作模式的插头以及用于选择输出保持电容的插头。
电源多路复用器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the TPS211xADRB-EVM | 2010-3-18 | |||
| 证书 | TPS2115AEVM-581 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |