TPS2113AEVM-581

用于 TPS2113ADRB 电源多路复用器的评估模块

TPS2113AEVM-581

立即订购

概述

TPS211xAEVM 是德州仪器 (TI) TPS211xA 系列双输入单输出电源多路复用器的评估模块。这些多路复用器可在两个电源(在 2.8V-5.5V 电压下运行,提供高达 1A 的电流)之间实现无缝转换。TPS211xA EVM-061 用于 TPS211xAPW 封装器件。TPS211xA EVM-581 用于 TPS211xADRB 封装器件,在本用户指南中有具体介绍,该指南还包含 EVM 原理图、电路板布局、物料清单和配置材料。EVM 具有便于访问所有关键节点电压的测试点、用于调节电流限制和自动切换电压感应阈值的分压器、用于选择手动/自动切换工作模式的插头以及用于选择输出保持电容的插头。

电源多路复用器
TPS2113A 具有自动切换和状态输出功能的 2.8V 至 5.5V、84mΩ、1.25A 电源多路复用器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2113AEVM-581 — 用于 TPS2113ADRB 电源多路复用器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2113AEVM-581 用于 TPS2113ADRB 电源多路复用器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS211xADRB-EVM 2010-3-18
证书 TPS2113AEVM-581 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持