TPS2051CDBVEVM-636
限流 USB 配电开关评估模块
TPS2051CDBVEVM-636
概述
TPS2051CDBVEVM-636 (EVM) 为 TPS20XXCDBV 系列单通道、限流 USB 限流配电开关提供了一个评估平台。EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。
特性
- 限流电源分配开关 (0.5A)
- 螺旋千斤顶型的输入和输出连接器
- 用于器件启用输入的跳线
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS2051CDBVEVM-636 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module (Rev. B) | 2012-7-20 |