TPS1HTC30EVM

TPS1HTC30-Q1 60V、30mΩ、6A 单通道智能高侧开关评估模块

TPS1HTC30EVM

立即订购

概述

TPS1HTC30EVM 是一款硬件评估模块 (EVM),旨在帮助硬件工程师评估 TPS1HTC30-Q1 汽车高侧开关的完整性能和功能。此评估板可顺畅地将电源连接到 TPS1HTC30-Q1 的输入端,将负载连接到输出通道,还可使用芯片自身的控制引脚打开或关闭该器件。该器件集成了多种保护功能,如热关断、输出钳位和电流限制。

特性
  • 使用标准工作台设备独立操作
  • 宽工作电压范围:6V 至 48V
  • 64V 直流容差(禁用时)
  • SNS 电阻器的电位器便于轻松配置外部电阻值
  • 热关断和摆幅检测
高侧开关
TPS1HTC100-Q1 具有可调电流限制的汽车级 60V、4A、83mΩ 单通道智能高侧开关 TPS1HTC30-Q1 具有可调节电流限制的 60V、6A、30mΩ、单通道汽车级智能高侧开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS1HTC30EVM — TPS1HTC30-Q1 evaluation module for 60-V, 30-mΩ, 6-A single-channel smart high-side switch

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS1HTC30EVM TPS1HTC30-Q1 evaluation module for 60-V, 30-mΩ, 6-A single-channel smart high-side switch

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS1HTC30-Q1 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-10-10
证书 TPS1HTC30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-6-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持