TPS1689EVM

TPS1689 evaluation module

TPS1689EVM

立即订购

概述

The TPS1685EVM is used to evaluate the performance of the TPS1685 eFuse device. The TPS1685EVM comes with two TPS16851 eFuses connected in parallel to evaluate a 54V (typical) and 40A (steady state) design. This evaluation module incorporates two TPS16851 devices in parallel, which supports a 2kW input power path protection design at an input voltage of 48V.

特性
  • 40V to 54V (typical) operation
  • 25A and 44A programmable circuit breaker threshold using on-board jumpers
  • Adjustable reference voltage (VIREF) for overcurrent, short-circuit protection, and active current sharing blocks through VIREF (32h) register
  • Adjustable output voltage slew rate control both in hardware and firmware
  • Adjustable transient current blanking timer in firmware through OC_TIMER (14h) register
  • Adjustable active current sharing threshold using on-board jumpers
电子保险丝(集成热插拔)
TPS1689 9V 至 80V、3.65mΩ、20A 可堆叠集成热插拔(电子保险丝),支持 PMBus 数字遥测
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS1689EVM — TPS1689 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS1689EVM TPS1689 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS1689 电子保险丝评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持