TPS1686-87EVM 是一种原型评估模块,限量出售
TPS1686-87EVM
适用于 9V 至 80V、10A、16mΩ 电子保险丝的 TPS1686 和 TPS1687 评估模块
TPS1686-87EVM
概述
TPS1686-87EVM 用于评估 TPS1686 电子保险丝器件的性能。TPS1686-87EVM 具有 TPS16861 电子保险丝,用于评估 54V(典型值)和 10A(稳态)设计。
特性
- 工作电压为 40V 至 60V(典型值)
- 10A 可编程断路器阈值
- 用于过流保护的可调节参考电压
- 欠压和过压保护
- 可调输出电压转换率控制(使用板载跳线)
- 可调瞬态电流消隐计时器(使用板载跳线)
- 可调可扩展快速跳变阈值(使用板载跳线)
- 用于输入瞬态保护的 TVS 二极管和用于输出瞬态保护的肖特基二极管
- 表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示灯
- 启动下电上电和快速输出放电 (QOD) 的选项
电子保险丝和热插拔控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS1686EVM TPS1686 Evaluation Module for eFuse | PDF | HTML | 2025-6-23 | ||
证书 | TPS1686-87EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-6-9 |