TPS1685EVM
TPS1685 评估模块
TPS1685EVM
概述
TPS1685EVM 用于评估 TPS1685 电子保险丝器件的性能。TPS1685EVM 具有两个并联的 TPS16850 电子保险丝,用于评估 54V(典型值)和 40A(稳态)设计。此评估模块包含两个并联的 TPS16850 器件,支持在 48V 输入电压下进行 2kW 输入电源路径保护设计。
特性
- 工作电压为 40V 至 60V(典型值)
- 使用板载跳线的 10A 至 44A 可编程断路器阈值
- 针对过流保护和有源电流共享块的可调基准电压
- 欠压和过压保护
- 用于输入瞬态保护的 TVS 二极管和用于输出瞬态保护的肖特基二极管
- 表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示灯
电子保险丝和热插拔控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS1685 电子保险丝评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-5-2 |
证书 | TPS1685EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-5-24 |