TPS1213Q1EVM

TPS1213-Q1 评估模块

TPS1213Q1EVM

立即订购

概述

TPS1213Q1EVM 可对 TPS1213-Q1 智能高侧驱动器进行参考电路评估。TPS1213-Q1 器件具有 3.5V 至 40V 的工作电压范围和 1.69A 的主路径栅极驱动强度,可在高电流设计中开关并联的 MOSFET。TPS12130-Q1 具有低功耗模式,能够在消耗 28µA(典型值)的情况下支持常开负载。在低功耗模式下,只有低功耗路径 FET 保持导通状态,而主 FET 则关断以节省 IQ。该器件提供可调节短路保护,以及可配置的自动重试和锁存故障行为。

特性
  • 工作电压范围为 3.5V 至 40V
  • 15A 至 50A 可调短路保护(使用板载跳线)
  • 使用 MOSFET VDS 进行电流检测
  • 可编程短路保护延迟
  • 故障和活动模式的 LED 状态指示
高侧开关控制器
TPS1213-Q1 具有低功耗模式和可调节短路保护功能的汽车级 45V 低 Iq 高侧驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS1213Q1EVM — TPS1213-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS1213Q1EVM TPS1213-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS1213-Q1 智能高侧驱动器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-10
证书 TPS1213Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-5-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持