TPL7407LEVM

TPL7407L - 40V 低边驱动器评估模块

TPL7407LEVM

立即订购

概述

TPL7407LEVM 是一款 7 通道中继和电感负载灌电流驱动器评估模块,用于展示集成电路 TPL7407LDR 的性能。TPL7407LDR 是一款高性能外设驱动器,旨在驱动继电器、步进电机、灯和发光二极管等各类型负载。此 EVM 配置了 7 个向 TPL7407L 驱动器提供输入的按钮和 7 个由 TPL7407L 输出驱动的继电器。外部电源必须连接一个含 4 个终端的块,以提供输入和继电器电源。TPL7407L 的所有输入和输出引脚均可用于外部连接。

特性
  • 7 个编号的按钮控制着简单基本器件测试的输入
  • 可以通过 3 个 0.1” 间隔的后连接器端口访问所有输入和输出引脚以及继电器触点
  • 电路板上每个通道有 3 个针对用户提供的组件的公开地址
  • 板载继电器负载可以通过取下表面贴装零欧姆电阻器断开连接
  • 器件余隙面积较大,可使用小型材温度冲击设备
低侧开关
TPL7407L 40V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器 TPL7407LA 30V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器 TPL7407LA-Q1 30V、7 通道汽车类 NMOS 阵列低侧驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPL7407LEVM — TPL7407L - 40V 低侧驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPL7407LEVM TPL7407L - 40V 低侧驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPL7407L EVM User's Guide 2014-2-12
证书 TPL7407LEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A) PDF | HTML 2016-12-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频