TPL5111EVM

PL5111 低功耗系统定时器评估模块

TPL5111EVM

立即订购

概述

TPL5111EVM 评估模块让用户可以评估 TPL5111 的性能和功能。此 EVM 可以在独立模式下运行,也可以连接到 uC 系统进行原型设计和评估,或连接到 MSP430 Launchpad 进行原型设计和评估。可以通过更换板载电阻器来配置计时器间隔并通过测试点进行观察。板载开关支持其他设备功能的控制和评估。此 EVM 有一个板载电池座(纽扣电池)为 TPL5111 和微控制器(如果已连接)供电。此板也可由外部电源供电。TPL5111 的电流消耗可以使用板载测试点轻松测量。

特性
  • 利用易于访问的信号,轻松连接 uC 系统进行评估和原型设计
  • 可以使用板载电阻器轻松配置的计时器间隔
  • 轻松测量 TPL5111 的电流消耗
  • 电池供电(可选)

  • TPL5111EVM
  • Battery NOT included

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61029 采用 QFN-10 封装的可调节、1.8A 开关、效率为 96% 的升压转换器,具有降压模式

 

实时时钟 (RTC) 和计时器
TPL5111 用于占空比应用电源门控的超低功耗系统计时器 (35nA)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPL5111EVM — PL5111 低功耗系统定时器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPL5111EVM PL5111 低功耗系统定时器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPL5111 Evaluation Module User's Guide 2015-7-9
证书 TPL5111EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持