TPD4S214EVM
USB OTG 配套器件评估模块
TPD4S214EVM
概述
TPD4S214EVM 提供完整的 TPD4S214 功能。根据跳线配置,VOTG_IN 可通过标记为 USB_IN 的 USB Type-A 接口或标记为 VOTG_IN 的香蕉插孔供电。VBUS 可输出至标记为 USB_OUT 的 Micro USB-B 接口,或标记为 VBUS_OUT 的双引脚端子块。该配置可在无需使用昂贵扩展板的情况下进行器件测试;当然,也可搭配一至两片转接板使用。D+/D− 信号线仅能通过 USB 接口进行特性分析。提供测试点以监测 DET、EN 和 FLT 逻辑引脚。VBUS 电流限制可通过选择 ADJ_SEL 跳线进行调节。R3 预留未组装,便于用户根据需求自行设定所需首选值。
特性
- VBUS 具备高达 30V 的输入电压保护
- 采用低 RDS(ON) 的 N 通道 FET 开关,实现高效率
- 符合 USB2.0 和 USB3.0 OTG 规范
- 电流限制可由用户自行调整,范围从 250mA 到 900mA 以上
- 内置软启动功能
- 反向电流阻断
- VBUS 具备过压锁定保护功能
- VOTG_IN 具备欠压锁定保护功能
- 具备热关断与短路保护机制
- 在发生任何故障时可自动重试,无锁存状态
- 集成式 VBUS 检测电路
- 适用于 USB2.0 高速数据速率的低电容 TVS ESD 钳位
- 内置 16ms 启动延迟
- ESD 性能 D+/D-/ID/VBUS 引脚:
- ±15kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
- ±15-kV 气隙放电 (IEC 61000-4-2)
- 节省空间的 WCSP (12-YFF) 封装
USB 端口保护 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPD4S214EVM User's Guide | 2013-2-19 | |||
证书 | TPD4S214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |