TPD3S714-Q1EVM
TPD3S714-Q1 用于 USB 2.0 接口接电池短路和接地短路保护的评估模块
TPD3S714-Q1EVM
概述
TPD3S714-Q1EVM 包含四个 TPD3S714-Q1。一个 TPD3S714-Q1 (U1) 配备有两个 USB2.0 类型 A 连接器(USB1 和 USB2),用于捕获系统级测试。一个 TPD3S714-Q1 (U2) 配备有 4 个 SMA (S1 – S4) 连接器,可使用矢量网络分析器进行 4 端口分析。一个 TPD3S714-Q1 (U3) 配备有用于将 ESD 敲打至保护引脚的测试点。还配置了 U3 以便在 ESD 测试期间使用带有示波器的 J3 采集钳位波形。一个 TPD3S714-Q1 (U4) 为器件级测试分配了引脚。
特性
- IEC61000-4-2 合规性测试
- 4 端口参数分析
- USB 2.0 吞吐量分析
- ESD 事件中的静电放电 (ESD) 钳位波形
USB 端口保护 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPD3S714-Q1EVM User’s Guide (Rev. B) | 2017-5-8 | |||
证书 | TPD3S714-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |