TPA6120A2RGYEVM

TPA6120A2RGY 评估模块

TPA6120A2RGYEVM

立即订购

概述

The TPA6120A2 is an exceptionally high-performance Hi-Fi stereo headphone amplifier capable of delivering 1.5 W of continuous RMS power per channel into 32-Ohm speakers in a tiny QFP package.

特性
  • Compact EVM layout emphasizes the tiny solution size
  • Versatile EVM design allows for Single Ended or Differential inputs
  • Industry leading Signal-to-Noise Ratio (SNR) = 128dB
  • Best in class Voltage Noise of 0.9 uVrms with a stereo 16 Ohm Load
专用音频放大器
TPA6120A2 具有 128dB 动态范围的立体声 9.0V 至 33.0V 模拟输入耳机放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA6120A2RGYEVM — TPA6120A2RGY 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA6120A2RGYEVM TPA6120A2RGY 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPA6120A2RGYEVM User's Guide 2014-7-17
证书 TPA6120A2RGYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持