TPA6120A2EVM
TPA6120A2 评估模块 (EVM)
TPA6120A2EVM
概述
The TPA6120A2 is a Hi-Fi stereo headphone amplifier capable of delivering 1.5 W of continuous RMS power per channel into 32-Ohm speakers with less than 0.0003% THD+N.
特性
- Current-Feedback Architecture
- Signal-to-Noise Ratio (SNR) > 120dB
- Intermodulation Distortion = 0.00014%
- Differential Inputs
专用音频放大器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TPA6120A2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | TPA6120A2EVM - User Guide | 2004-5-6 |