TPA6011A4EVM
TPA6011A4 评估模块 (EVM)
TPA6011A4EVM
概述
TPA6011A4 是一款立体声音频功放,可驱动 3Ω 扬声器实现每通道 2W 连续 RMS 输出。
凭借高度集成特性,可帮助笔记本与掌上设备在精简外围元件的同时确保功能完整。为简化设计,扬声器音量可通过向 VOLUME 端子施加直流电压进行调节。与此同时,扬声器与耳机音量差值可通过向 SEDIFF 端子施加直流电压进行调节。为防止耳机意外高音量输出,可通过向第三个端子,即 SEMAX 端子施加直流电压时来限制耳机音量。此外,淡入淡出模式可确保工作/关机状态平滑切换,实现音量渐变调节。
特性
- 先进直流音量控制
- 淡入淡出模式
- SE 模式最大音量设置
- 参照 BTL 音量的可调 SE 音量控制
- 向 3Ω 扬声器提供 2W 输出
- 立体声输入多路复用
- 差分输入
通用音频放大器
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TPA6011A4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | TPA6011A4EVM - User Guide | 2002-2-22 |