TPA3130D2EVM

TPA3130D2 评估模块

TPA3130D2EVM

立即订购

概述

TPA3130D2 评估模块包含一个 15W D 类立体声音频功率放大器和安装在电路板上的少量外部组件,它可用于直接驱动扬声器,这是借助用作输入的外部模拟音频源实现的。EVM 的默认输出滤波器配置支持 LC 滤波器操作,但是也可轻松地配置为支持无滤波器操作。EVM 也可配置成 30W D 类单声道音频功率放大器。

设计人员可以使用 TPA3130D2EVM 快速评估声音质量并验证其应用的规格。另外,TPA3130D2EVM 用户指南还包含用作参考设计的原理图、布局和物料清单。

特性
  • 高效 D 类操作
  • 支持无滤波器操作
  • SpeakerGuardTM 扬声器保护电路
  • 四个可选固定增益设置
  • 宽工作电压:4.5V 至 26V
  • 宽转换速率:400 kHz 至 1.2 MHz
  • 转换速率可与外部时钟源同步
  • AM 抑制
  • 具有自动恢复功能的热和短路保护
  • 扬声器、电视和条形音频放大器
    TPA3130D2 支持无滤波器操作的 15W 立体声、30W 单声道、4.5V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    TPA3130D2EVM — TPA3130D2 评估模块

    支持的产品和硬件
    有库存
    限制:
    TI.com 上缺货
    TI.com 上无现货

    TPA3130D2EVM TPA3130D2 评估模块

    close
    版本: null
    发布日期:
    适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

    设计文件

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 2
    类型 标题 下载最新的英语版本 日期
    证书 TPA3130D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
    用户指南 2x15W Class D Stereo Amplifier with AM Avoidance (Rev. A) 2013-1-3

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频