TPA3129D2EVM
具有低闲置功率耗散性能的 TPA3129D2 2×30W D 类放大器评估模块
TPA3129D2EVM
概述
TPA3129D2EVM 评估模块可以评估 TPA3129D2。这是一款高效 D 类音频功率放大器,用于驱动 2 个桥接式立体声扬声器,每通道功率为 30W。TPA3129D2 具有低闲置功率损耗性能,有助于延长蓝牙/无线扬声器和其他电池供电音频系统的电池寿命。此评估模块仅配备 1 个 TPA3129D2 器件,可在 4.5V 至 26V 的单电源供电条件下运行。
TPA3129D2 器件具有带自动恢复功能的短路保护和热保护功能,可完全防止出现故障。TPA3129D2 器件支持并行 BTL 模式和单通道模式。
特性
- 支持多路输出配置
- 在 24V 电压下,为 8Ω BTL 负载提供 2 × 30W 功率
- 在 18V 电压下,为 2Ω PBTL 负载提供 65W 功率
- 宽电压范围:4.5V 至 26V 高效 D 类运行
- 电源效率高达 90% 且空闲损耗低
- 基于输出功率的自适应调制方案
- 通过用户指南和易于使用的 EVM 软件提供支持
- 300kHz 至 1.2MHz 开关频率 AM 避免
- 可编程功率限制
- 主模式或从机模式下 4 种不同的增益设置
扬声器、电视和条形音频放大器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPA3129D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | TPA3129D2 Evaluation Module | 2017-9-15 |