TPA3126D2EVM
TPA3126D2 无电感器 50W 立体声 (BTL) D 类音频放大器评估模块
TPA3126D2EVM
概述
TPA3126D2EVM 评估模块可以评估 TPA3126D2。这是一款高效 D 类音频功率放大器,用于驱动 2 个桥接式立体声扬声器,每通道功率为 50W。
特性
- 支持多路输出配置
- 24V 时,2 × 70W 输出至 4Ω 桥接负载 (BTL),THD 为 10%
- 宽电压范围:4.5V 至 26V
- 高效 D 级运行
- 电源效率高达 90% 且空闲损耗低
- 高级调制方案
- 可编程功率限制
扬声器、电视和条形音频放大器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPA3126D2 EVM | 2018-1-29 | |||
证书 | TPA3126D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |