TPA3111D1EVM
TPA3111D1 评估模块
TPA3111D1EVM
概述
TPA3111D1 评估模块包含一个 10W D 类单声道音频功率放大器和安装在电路板上的少量外部组件,它可用于直接驱动扬声器,这是借助用作输入的外部模拟音频源实现的。该 EVM 的默认输出滤波器配置支持无滤波器操作,但是也可轻松地配置为支持 LC 滤波器操作,还可以轻松地配置为支持无滤波器操作。
设计人员可以使用 TPA3111D1EVM 快速评估声音质量并验证其应用的规范性。另外,TPA3111D1EVM 用户指南还包含用作参考设计的原理图、布局和物料清单。
特性
- 效率高于 90% 的 D 类操作
- 支持无滤波器操作
- SpeakerGuard™ 扬声器保护电路
- 4 个可选固定增益设置
- 宽工作电压:8V - 26V
- 具有自动恢复功能的热和短路保护
汽车音频放大器
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPA3111D1EVM Audio Amplifier Evaluation Board User's Guide (Rev. A) | 2010-7-7 | |||
证书 | TPA3111D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |