TPA2012D2EVM

TPA2012D2 评估模块 (EVM)

TPA2012D2EVM

立即订购

概述

The TPA2012D2 EVM is a Pb-free, highly-efficient, filter-free stereo audio power amplifier evaluation module. It consists of the TI TPA2012D2 1.65 W low-voltage stereo Class-D audio power amplifier IC in a very small NanoFree™ wafer chip scale package (WCSP). All devices including the printed-circuit board are Pb free. Additionally, no lead is used in the manufacturing or assembly of the module. It is ideal for small battery operated electronics including wireless or cellular handsets and personal digital assistants (PDAs).

特性
  • Includes a 2 mm x 2 mm NanoFree™ WSCP IC
  • Independent Shutdown Control for Each Channel
  • 1.65 W Output Power Into 4 Ohms at 5 V, BTL
  • Wide Supply Voltage Range (2.5 V to 5.5 V)
  • Internal depop and quick start-up circuitry
  • Internal thermal and short-circuit protection
  • Module gain is set at 5 V/V
  • Completely Pb Free
通用音频放大器
TPA2012D2 具有可选增益的 2.1W 立体声、模拟输入 D 级音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPA2012D2EVM — TPA2012D2 评估模块 (EVM)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPA2012D2EVM TPA2012D2 评估模块 (EVM)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPA2012D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
数据表 TPA2012D2 2.1-W/Channel Stereo Filter-Free Class-D Audio Power Amplifier 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 2017-3-14
用户指南 TPA2012D2EVM - User Guide (Rev. A) 2005-4-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持