TPA2011D1YFFEVM
TPA2011D1YFF 评估模块
TPA2011D1YFFEVM
概述
TPA2011D1 音频功率放大器评估模块是完整的低功耗 D 类单声道音频功率放大器,可在 1% THD+N 时提供 1.47W 至 8Ω 以及 2.57W 至 4Ω 负载(YFF 封装)。所有组件和评估模块皆无铅。TPA2011D1 评估模块 (EVM) 包括 TPA2011D1 器件及对其进行评估所需的所有组件。
特性
- 功能强大的单声道 D 类放大器
- 300kΩ 集成反馈电阻
- 集成图像抑制滤波器用于降低 DAC 噪声
- 20μV 低输出噪声
- 1.5mA 低静态电流
- 自动恢复短路保护
- 过热保护
通用音频放大器
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPA2011D1EVM - User Guide | 2009-12-8 | |||
| 证书 | TPA2011D1YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |