TMUXRUM-RRPEVM

适用于 16 引脚 RUM 和 RRP Quad Flatpack No-lead (QFN) 封装的 TMUX 通用评估模块

TMUXRUM-RRPEVM

立即订购

概述

TMUXRUM-RRPEVM 支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16 引脚 RUM 或 RRP 封装 (QFN),并适用于在高电压下运行。

特性
  • 适用于 TMUX 器件(采用 RUM 或 RRP 封装)的快速原型设计和测试设置
  • 可选择将散热焊盘连接到 VSS、GND 或悬空。
  • 每个使用 2.54mm 分流器的信号输入可选择连接到 VDD、VSS 或 GND
  • 每个信号输入可连接上拉/下拉和串联电阻
  • 每个输入可连接去耦电容器
  • 接线盒电源连接

  • 2.54 mm 分流器,用于信号线和热垫选择(17 件)

模拟和精密开关和多路复用器
TMUX6236 具有闩锁效应抑制特性和 1.8V 逻辑电平的 36V、低 RON、2:1 (SPDT)、双通道精密开关 TMUX7208 具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 44V、8:1 精密多路复用器 TMUX7209 具有 1.8V 逻辑的 44V、抗锁存、4:1 双通道精密多路复用器 TMUX7236 具有闩锁效应抑制特性和 1.8V 逻辑电平的 44V、低 RON、2:1 (SPDT)、双通道精密开关 TMUX7612 具有 1.8V 逻辑的 50V、1.3Ω RON、1:1 (SPST) 四通道精密多路复用器 TMUX8108 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 100V、扁平 RON、单路 8:1 多路复用器 TMUX8212 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 100V、扁平 RON、1:1 (SPST)、四通道开关 TMUX8213 具有闩锁效应抑制和 1.8V(逻辑低电平 + 逻辑高电平)的 100V、扁平 RON、1:1 (SPST)、四通道开关 TMUX8612 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 100V、平缓 RON、1:1 (SPST)、四通道开关 TMUX9612 220V, Flat ron, 1:1 (SPST), 4-channel switches with latch-up immunity and 1.8V logic
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUXRUM-RRPEVM — TMUX generic evaluation module for 16-pin RUM and RRP quad-flatpack no-lead (QFN) packages

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMUXRUM-RRPEVM TMUX generic evaluation module for 16-pin RUM and RRP quad-flatpack no-lead (QFN) packages

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMUXRUM-RRPEVM User's Guide PDF | HTML 2021-8-11
数据表 TMUX720x 具有1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制特性的 44V、8:1 单通道和 4:1 双通道精密多路复用器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024-8-9
证书 TMUXRUM-RRPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-8-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持