TMUXRTJ-RRQEVM

采用 20 引脚 RTJ 和 RRQ QFN 封装的通用 TMUX 评估模块

TMUXRTJ-RRQEVM

立即订购

概述

TMUXRTJ-RRQEVM 支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 20 引脚 RTJ 或 RRQ 封装 (QFN),并适用于在高电压下运行。

特性
  • 适用于 TMUX 器件(采用 RTJ 或 RRQ 封装)的快速原型设计和测试设置
  • 可选择将散热焊盘连接到 VSS、GND 或悬空。
  • 每个使用 2.54mm 分流器的信号输入可选择连接到 VDD、VSS 或 GND
  • 每个信号输入可连接上拉/下拉和串联电阻
  • 每个输入可连接去耦电容器
  • 接线盒电源连接

  • 2.54 mm 分流器,用于信号线和热垫选择(21 件)

模拟和精密开关和多路复用器
TMUX6234 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 36V、低导通电阻、2:1(SPDT) 四通道精密开关 TMUX7234 具有 1.8V 逻辑的 44V、闩锁效应抑制、2:1 四通道精密多路复用器 TMUX7348F 具有故障阈值、闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、8:1 多路复用器 TMUX7349F 具有故障阈值、闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 ±60V 故障保护、双路 4:1 多路复用器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUXRTJ-RRQEVM — Generic TMUX evaluation module for 20-pin RTJ and RRQ QFN package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMUXRTJ-RRQEVM Generic TMUX evaluation module for 20-pin RTJ and RRQ QFN package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMUXRTJ-RRQEVM User's Guide PDF | HTML 2021-8-6
证书 TMUXRTJ-RRQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-6-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持