TMUXHS4412EVM
TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 差分 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离器评估模块
TMUXHS4412EVM
概述
TMUXHS4412 评估模块 (EVM) 可用于评估适用于 USB Type-C™ 多路复用器或多路信号分离器应用(支持 USB 3.1 第 1 代、第 2 代数据)的高速双向无源开关性能。
特性
- 通过 SMP 连接器传输高速信号的简单接口。
- 用于外部 3.3V 电源的通用香蕉插座。
- 用于轻松进行器件配置的跳线。
- 用于在测量期间从 TMUXHS4412 中取消嵌入 EVM 的校准布线。
PCIe、SAS 和 SATA IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TMUXHS4412EVM User Guide | 2020-11-19 | |||
应用手册 | TMUXHS4212EVM 和 TMUXHS4412EVM 的原理图检查清单 | 英语版 | PDF | HTML | 2021-9-27 | ||
证书 | TMUXHS4412EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020-11-30 |