TMUXBQB-DYYEVM
采用 16 引脚 BQB、DYY 和 PW 封装的通用 TMUX 评估模块
TMUXBQB-DYYEVM
概述
TMUXBQB-DYYEVM 支持对采用 16 引脚 TSSOP (PW)、WQFN (BQB) 和 SOT-23 THIN (DYY) 封装的 TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征。
特性
- 适用于 TMUX 器件(采用 BQB、DYY 或 PW 封装)的快速原型设计和测试设置
- 可选择将散热焊盘连接到 VSS、GND 或悬空引脚
- 每个信号输入可使用 2.54mm 分流器选择连接到 VDD、VSS 或 GND 引脚
- 每个信号输入可连接上拉/下拉和串联电阻
- 每个输入可连接去耦电容器
- 接线盒电源连接
协议和总线开关和多路复用器
模拟和精密开关和多路复用器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TMUXBQB-DYYEVM User's Guide | PDF | HTML | 2021-12-3 | ||
数据表 | TMUX405x 具有 1.8V 逻辑电平的 24V、8:1 单通道、4:1 双通道 和 2:1 三通道多路复用器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024-9-23 | |
证书 | TMUXBQB-DYYEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-12-2 |