TMUX9616QFPEVM
TMUX9616 QFP 封装评估模块
TMUX9616QFPEVM
概述
TMUX9616 是一款具有闩锁效应抑制的 16 通道、低电阻、低电容、高电压模拟开关集成电路 (IC)。器件具有 16 个独立可选的 1:1 单极单投 (SPST) 开关通道。该器件可在高达 ±110V 的双电源下正常工作。
特性
- 集成 SPI 控制器硬件和 GUI,用于与 TMUX9616 进行通信
- 直接对接接头,可轻松集成 TX7516 脉冲发生器
- VDD、VLL 和 GND 的电源端子,并在输入电源端子和器件附近填充了去耦电容器
- 用于监控所有源极和漏极引脚及数字控制引脚的接头引脚
- 具有 LED 信号的热关断监控电路
- 1 条 Mini-USB 线缆
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TMUX9616QFPEVM 用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-4-1 |