TMUX741-746EVM
采用 PW 和 RRP 封装的 TMUX741xF 和 TMUX7462F 评估模块
TMUX741-746EVM
概述
TMUX741-746EVM 可用于评估采用 TSSOP (PW) 封装和 WQFN (RRP) 封装的 TMUX741xF 和 TMUX746xF 器件系列。该评估模块 (EVM) 可用于对 TMUX741xF 和 TMUX746xF 器件系列进行快速原型设计和测试,以便进行直流参数评估。
特性
- 适用于采用 TSSOP (PW) 和 WQFN (RRP) 封装的 TMUX741xF 和 TMUX746xF 器件系列的快速原型设计和测试设置
- 如需额外的去耦电容器,可提供带有两个额外焊盘的去耦电容器,并在 VDD、VSS、VFP 和 VFN 引脚处安装
- 适用于所有电源轨引脚的保护二极管焊盘
- 为最终用户提供八个模拟 I/O 通路
- 故障标志 LED 支持:LED 将指示 EVM 故障状态
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TMUX741xEVM and TMUX746EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021-6-28 | ||
数据表 | TMUX7462F 具有可调节故障阈值、1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 ±60V 故障保护、4 通道保护器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023-6-16 | |
数据表 | TMUX741xF 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的±60V 故障保护、1:1 (SPST)、4 通道开关 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-11-10 | |
证书 | TMUX741-746EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-3-16 |