TMUX72XXDGKEVM
TMUX72xx DGK 封装评估模块
TMUX72XXDGKEVM
概述
TMUX72XXDGKEVM 可用于评估采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 封装的 TMUX72xx 器件(包括 TMUX7219DGK)。该评估模块可用于对 TMUX72xx 器件(特别是直流参数)进行快速原型设计和测试。
特性
- 适用于采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 封装的 TMUX72xx 器件(包括 TMUX7219DGK)的快速原型设计和测试设置
- 同时支持单电源供电和双电源供电
- 六个电源去耦电容(2 × 0.1μF,2 × 1μF 和 2 × 10μF)
- 跳线可连接 3 个信号通道、VDD 和 VSS 电源轨以及控制信号
- 焊盘可用于放置信号引脚的 SMA 连接器和浪涌保护二极管
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TMUX72XXDGKEVM Evaluation Module | 2020-12-10 | |||
| 证书 | TMUX72XXDGKEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020-12-18 |