TMUX7208EVM

TMUX7208 PW 封装评估模块

TMUX7208EVM

立即订购

概述

TMUX7208EVM 可用于评估采用 16 引脚 TSSOP (PW) 封装的 TMUX7208 器件。该评估模块可用于对 TMUX7208 器件(特别是直流和时序参数)进行快速原型设计和测试。

特性
  • 适用于采用 16 引脚 TSSOP (PW) 封装的 TMUX7208 器件的快速原型设计和测试设置
  • 同时支持单电源供电和双电源供电
  • 六个电源去耦电容(2 × 0.1μF,2 × 1μF 和 2 × 10μF)
  • 跳线可连接 9 个信号通道、VDD 和 VSS 电源轨以及控制信号
  • 焊盘可用于放置信号引脚的 SMA 连接器和浪涌保护二极管
模拟和精密开关和多路复用器
TMUX7208 具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 44V、8:1 精密多路复用器 TMUX7208M 具有 1.8V 逻辑电平和扩展温度范围的 44V、抗锁存 8:1 精密多路复用器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUX7208EVM — TMUX7208 PW 封装评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMUX7208EVM TMUX7208 PW 封装评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TMUX7208 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020-12-23
证书 TMUX7208EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-12-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持