TMUX646EVM

TMUX646 采用 ZEC 封装的 10 通道开关评估模块

TMUX646EVM

立即订购

概述

TMUX646EVM 可用于评估采用 36 引脚 BGA (ZEC) 封装的 TMUX646 器件。该评估模块可用于对 TMUX646 器件(特别是直流参数)进行快速原型设计和测试。

特性
  • 适用于采用 36 引脚 BGA 封装 (ZEC) 的 TMUX646 器件的快速原型设计和测试设置。
  • 安装一个 TMUX646 (U1) 时,另一个 TMUX646 焊盘可用于单通道 SMA 测试 (U2)。
  • 为 U1 和 U2 安装的电源去耦电容器。U1 还可使用 0603 电容焊盘。
  • 元件尺寸支持添加电阻器和电容器,作为 U1 所有模拟 I/O 引脚上的单一负载或差分负载。
  • 六个 SMA 焊盘(TMUX646 的一个通道)以及 U2 上的端接电阻焊盘,使用 SMA I/O 进行单通道测试。
协议和总线开关和多路复用器
TMUX646 支持 1.8V 逻辑电平的 6GHz、5V、2:1 (SPDT) 10 通道 MIPI 开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUX646EVM — TMUX646 evaluation module for 10-channel switch in ZEC package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMUX646EVM TMUX646 evaluation module for 10-channel switch in ZEC package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMUX646EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-10-24
证书 TMUX646EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-5-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持