TMUX1575EVM

TMUX1575 YCJ 封装评估模块

TMUX1575EVM

立即订购

概述

16YCJTM1575EVM 可用于评估采用 16 引脚 WSCP (YCJ) 封装的 TMUX1575 器件。该评估模块可用于对 TMUX1575 器件(特别是直流参数)进行快速原型设计和测试。

特性
  • 适用于采用 16 引脚 WSCP 封装 (YCJ) 的 TMUX1575 器件的快速原型设计和测试设置
  • 用于将信号输入到 TMUX1575 的 SMA 连接器或 100Mil 跳线
  • 两个电源去耦合电容器(1 × 0.1μF 和 1 × 1µF)
  • 0603 元件焊盘用于添加电阻器和电容器,用作额外测试的负载
协议和总线开关和多路复用器
TMUX1575 具有 1.2V 逻辑的低电容、2:1 (SPDT) 4 通道断电保护开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUX1575EVM — 精密模拟多路复用器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMUX1575EVM 精密模拟多路复用器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMUX1575 Evaluation Module PDF | HTML 2020-12-15
证书 TMUX1575EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-8-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持