TMUX-10DGS-EVM

TMUX 10-DGS 评估模块

TMUX-10DGS-EVM

立即订购

概述

TMUX-10DGS-EVM 用于评估 10 引脚 DGS 封装的性能。该评估模块 (EVM) 附带一个可焊接 10 引脚 DGS 器件的焊盘。此外,提供的板载测试点还能够灵活地测试各种信号。

特性
  • 一个采用 10 引脚 DGS 封装的焊盘可用于安装开关和多路复用器
  • 10 个通用 6 引脚接头可用于切换电源、模拟或数字信号以及控制信号
  • 全部 10 个通用信号路径都在 IC 焊盘和接头之间装有 2 个 0805 尺寸的 0Ω 电阻器
模拟和精密开关和多路复用器
TMUX6221 具有 1.8V 逻辑电平(高电平有效)和闩锁效应抑制的 36V、1:1 (SPST) 2 通道精密开关 TMUX6222 具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 36V、1:1 (SPST) 2 通道精密开关(低电平有效) TMUX7221 具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 44V、1:1 (SPST) 2 通道精密开关(高电平有效) TMUX7222 具有 1.8V 逻辑电平和闩锁效应抑制的 44V、1:1 (SPST) 2 通道精密开关(低电平有效)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMUX10DGSEVM — TMUX 10-DGS 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMUX10DGSEVM TMUX 10-DGS 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMUX10DGS 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-10
证书 TMUX10DGSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024-4-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持