TMP6-THERMISTOR-DESIGN

具有查找表、性能比较和代码示例的 TMP6 热敏电阻设计工具

TMP6-THERMISTOR-DESIGN

下载

概述

与市面上其他传统的负温度系数 (NTC) 或正温度系数 (PTC) 热敏电阻一样,TMP6 线性热敏电阻在系统应用中需使用电阻-温度转换表。除实用工具外,TMP6 热敏电阻设计工具还提供了上述表格来帮助完成系统设计。此工具提供两种选项,即根据设计要求,将热敏电阻用于电阻分压器或恒流电路中。选好合适的工具后,可根据要使用的 TMP6 热敏电阻器件型号、偏置电压/电流、偏置电阻器(如需要)和 ADC 分辨率等对其进行配置。

选择满足系统要求的数值后,开发人员可使用其他选项卡对各种器件、ANSI C 通用代码示例进行比较,从而找到理想的转换方法。对比选项卡显示了两个器件的不同阻值曲线,然后计算整个温度范围的电压曲线、功率灵敏度/ºC(以毫瓦/ºC 为单位)以及电阻容差。提供的 C 代码可用于根据以下三种方式进行电阻-温度转换:微控制器中的查找表 (LUT),运行 4 阶多项式回归,以及使用 Steinhart-Hart 方程。

除传统的代码示例外,该热敏电阻设计工具还包括阈值检测等更多具体用例的示例,并提供了针对更高测量分辨率和信噪比的均值计算方法。
特性
  • 可根据器件型号、偏置电压/电流、ADC 分辨率和偏置电阻器自定义
  • 器件阻值表
  • 根据阻值表比较热敏电阻
  • 适用于 LUT、多项式回归和 Steinhart-Hart 方程的代码示例
  • 适用于阈值检测和软件均值计算的代码示例

  • 电压偏置工具和电流偏置工具

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

支持软件

TMP6-THERMISTOR-DESIGN Thermistor Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
热敏电阻
TMP61 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻 TMP61-Q1 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的汽车类、1%、10kΩ 线性热敏电阻 TMP63 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、100kΩ 线性热敏电阻 TMP63-Q1 采用 0402、0603/0805 封装的汽车类、1%、100kΩ 线性热敏电阻 TMP64 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、47kΩ 线性热敏电阻 TMP64-Q1 采用 0402、0603/0805 封装的汽车类、1%、47kΩ 线性热敏电阻
硬件开发
评估板
TMP6EVM 线性硅 TMP6 热敏电阻评估模块
下载选项

TMP6-THERMISTOR-DESIGN Thermistor Design Tool

close
最新版本
版本: 01.00.00.0F
发布日期: 2022-6-19
产品
热敏电阻
TMP61 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻 TMP61-Q1 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的汽车类、1%、10kΩ 线性热敏电阻 TMP63 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、100kΩ 线性热敏电阻 TMP63-Q1 采用 0402、0603/0805 封装的汽车类、1%、100kΩ 线性热敏电阻 TMP64 采用 0402、0603/0805 封装的 1%、47kΩ 线性热敏电阻 TMP64-Q1 采用 0402、0603/0805 封装的汽车类、1%、47kΩ 线性热敏电阻
硬件开发
评估板
TMP6EVM 线性硅 TMP6 热敏电阻评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sboc595 or www.ti.com.cn/lit/xx/sboc595f/sboc595f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBOC595. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
白皮书 使用热敏电阻进行温度检测 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-7-5
应用手册 TMP6x 过采样 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-22

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMP6EVM 线性硅 TMP6 热敏电阻评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持