TMP461EPEVM
TMP461EP 评估模块
TMP461EPEVM
概述
TMP461EP 评估模块 (EVM) 旨在提供快速设置,用于评估 TMP461-EP 器件并帮助熟悉该器件,直至达到逐位寄存器级别的深入了解。TMP461EPEVM 旨在按原样使用,搭配评估模块 GUI。或者,可以拆下传感器和远程结温,从而在用户系统中进行评估。为此,可以通过多种方法来与传感器连接,以便提供出色的用户体验。
特性
- 用于检查 TMP461-EP 温度功能的简单应用
- 易于使用、基于云的 GUI 可在线使用,也可下载供离线使用
- 可拆式 TMP461-EP 传感器板可灵活调整测量位置,无论是本地还是远程
- 访问数据日志记录,调整 I2C 频率,并修改寄存器中的数据
- 由 GUI Composer 提供支持的软件可在 Windows®、Mac® 和 Linux® 操作系统上的浏览器中运行
数字温度传感器
开始使用
- 订购 TMP461EPEVM。
- 将 EVM 连接到计算机。
- 打开 TMP461EPEVM 产品页面上的 GUI 链接。
- 在 dev.ti.com 上打开最新版本的 GUI。
- 安装 TI Cloud Agent Setup 插件。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TMP461EP 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-10-1 |
| 证书 | TMP461EPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-6-9 |