TMP421SW-LINUX

用于 TMP421 的 Linux 驱动程序

TMP421SW-LINUX

概述

Linux 驱动程序支持 TMP421 系列远程和本地温度传感器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与硬件监测子系统进行通信。

Linux 主线状态

在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用

支持的器件:
  • tmp421
  • tmp422
  • tmp423
  • tmp441
  • tmp442
Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. drivers/hwmon/tmp421.c
  2. Documentation/hwmon/tmp421
源文件

drivers/hwmon/tmp421.c

其他文件

Documentation/hwmon/tmp421

 

启用驱动程序支持

使用“make menuconfig”(也可以使用“make xconfig”或“make nconfig”)配置内核

Menuconfig 位置

Symbol: SENSORS_TMP421 [=y]Type  : tristatePrompt: Texas Instruments TMP421 and compatible  Location:    -> Device Drivers      -> Hardware Monitoring support (HWMON [=y])  Defined at drivers/hwmon/Kconfig:1518  Depends on: HWMON [=y] && I2C [=y]

修复程序和代码增强

 

如果有需要添加到此驱动程序的修复程序和/或代码增强,请1. 将补丁发送到维护人员文件中列出的相关 Linux 内核社区,该文件位于:此处或2. 联系您的 TI 代表。

 

 

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持