TMP392EVM
TMP392 双跳闸、电阻器可编程温度开关评估模块
TMP392EVM
概述
TMP392 评估套件是一种即插即用系统,可用于测试和评估 TMP392 模拟温度开关。该 EVM 具有电阻器可编程输入,适用于具有高温跳闸和限定温度跳闸两种设置的双通道开关,从而在两种不同的过热条件下提供保护或用作过热关断/警告。EVM 可通过插入 USB 端口为电路板供电,也可以由外部供电。可使用具有 LED 指示灯的板载按钮在 TMP392 输出端对两条通道进行跳闸测试,以显示传感器何时跳闸。传感器位于可与主 PCB 电路板分离的分线板上,从而支持原型设计。TMP392EVM 无需任何校准或软件编程,因为跳闸点是根据电阻器进行物理设置,可更换电阻器以在其他温度阈值下测试。
特性
- 双通道跳闸点设置
- 手动跳闸测试
- 手动复位
- USB 或外部电源选项
- 用于原型设计的可分离传感器板
USB 延长电缆
温度开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TMP392EVM User's Guide | 2019-11-14 | |||
证书 | TMP392EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-5-6 |