TMP390EVM

TMP390 双跳闸、电阻器可编程温度开关评估模块

TMP390EVM

立即订购

概述

TMP390 评估模块 (EVM) 是一种用于测试和评估 TMP390 模拟温度开关的即插即用系统。TMP390EVM 具有用于双通道开关的电阻器可编程输入功能,且支持热跳闸和冷跳闸设置。

EVM 可通过插入 USB 端口为电路板供电,也可以由外部供电。

两个通道均可使用电路板按钮进行跳闸测试,TMP390 输出端带有 LED 指示灯,可显示传感器何时跳闸。传感器位于可与主 PCB 电路板分离的分线板上,从而支持原型设计。

TMP390EVM 无需任何校准或软件编程,因为跳闸点通过电阻器进行物理设置,可通过更换电阻以测试其他温度阈值。

特性
  • 双通道跳闸点设置
  • 手动跳闸测试
  • 手动复位
  • USB 或外部电源选项
  • 用于原型设计的可分离传感器板

  • TMP390EVM
  • USB 延长电缆

温度开关
TMP390 超小型、双通道(热和冷跳变)、0.5µA、电阻可编程温度开关 TMP390-Q1 汽车级超小型双通道 0.5μA 电阻器可编程温度开关 TMP392 TMP392 双通道(过热和温热)、电阻器可编程温度开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMP390EVM — TMP390 双跳闸、电阻器可编程温度开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMP390EVM TMP390 双跳闸、电阻器可编程温度开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMP390EVM User's Guide PDF | HTML 2018-9-13
证书 TMP390EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-4-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持