TMP1827EVM
TMP1827 单线数字温度传感器评估模块
TMP1827EVM
概述
TMP1827 是一款高精度单线兼容数字输出温度传感器,具有集成的 256 位安全哈希算法 (SHA)、哈希消息验证码 (HMAC) 和 2Kbit EEPROM。TMP1827 可在 -55°C 至 150°C 的温度范围内提供 ±0.3°C 的高精度。
TMP1827EVM 旨在提供快速设置,用于评估 TMP182x 并帮助熟悉该器件,直至达到逐位寄存器级别的深入了解。印刷电路板 (PCB) 穿孔还允许用户将 TMP1827 与 USB 接口分离。
特性
- 在标准 0.1 英寸试验电路板上使用提供的软件或原型评估 TMP182x 器件
- 由我们的 GUI Composer 提供支持的软件可在 Windows、Mac 或 Linux 操作系统上的浏览器中运行
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TMP1827EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022-9-7 | ||
| 证书 | TMP1827EVM EU RoHs Declaration of Conformity (DoC) | 2022-12-21 |