TMDXEVMPCI

AMC 至 PCIe 适配卡

TMDXEVMPCI

立即订购

概述

这是一款被动适配卡,它支持通过要转换为 PCIe x4 通道边缘连接器的 AMC 接头,来选择 TI EVM;因此它可被插入一个台式计算机或使用 PCIe 接头的任何位置。选定的 TI EVM 必须支持 DSP 上的本地 PCIe。此卡作为适配器,需要可与 AMC 边缘连接器兼容的 TI DSP EVM。

特性
此适配卡包含以下特性:
  • 适配卡为 PCIe x4 通道,精致小巧
  • 一个 x4 通道 PCIe PCB 边缘手指连接器
  • 一个 AMC B+ 式(170 引脚)PCB 边缘手指连接器
  • 一个 AMC B+ 式连接器套(AMC 插座),用于安放 EVM
  • 向风扇提供 DC 电源的连接器(如果需要)
多媒体和工业网络 SoC
TMS320C6670 用于通信和电信的 4 核定点和浮点 DSP

 

音频和雷达 DSP SoC
TMS320C6671 高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP - 1GHz TMS320C6672 高性能双核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6674 高性能四核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6678 高性能八核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

接口适配器

TMDXEVMPCI — AMC 至 PCIe 适配卡

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDXEVMPCI AMC 至 PCIe 适配卡

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TMDXEVMPCI EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持